chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LUS211-130-34-2UPN8-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultraschallsensor
LUS211-130-34-2UPN8-H1141
Bestell-ID-Nr. 100003166
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP69K
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Glattrohr
Prozessanschluss
3/4″ NPT
Medium
Flüssigkeiten, Schüttgüter
Erfassungsart
berührungslos
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV, PA
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
1300
Messprinzip
Ultraschall
Funktion
Näherungsschalter
Messbereich
1300 mm
Hauptfunktionen
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Messbereich
1300 mm
Prozessanschluss
3/4″ NPT
Ausgangsfunktion
PNP
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
444,30 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Füllstandssensoren
LUS211-130-34-2UPN8-H1141
Artikel gesamt
444,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren