chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
PIES46UT | TURCK – Your Global Automation Partner
Kunststoff-Lichtleiter
PIES46UT
Bestell-ID-Nr. 3051758
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Funktionszubehör für
Optosensoren
Bauform
Rund
Medium
Flüssigkeiten
Erfassungsart
medienberührend
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PE
Medientemperatur min. (°C)
-30
Medientemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Messprinzip
Optisch
Funktion
Einweglichtschranke (Sender/Empfänger)
Zubehörart
Kunststoff-Lichtleiter
Baugröße
Ø 0.0 mm
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
346,40 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Füllstandssensoren
PIES46UT
Artikel gesamt
346,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren