chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Kunststoff-Lichtleiter
PBE415UTMLLPHT1
Bestell-ID-Nr. 3056144
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
679,00 €
Artikel gesamt
679,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Füllstandssensoren
PBE415UTMLLPHT1
Technische Daten
Schutzart
IP67
Funktionszubehör für
Optosensoren
Bauform
Rund
Medium
Flüssigkeiten
Erfassungsart
medienberührend
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PE
Medientemperatur min. (°C)
-30
Medientemperatur max. (°C)
105
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Messprinzip
Optisch
Funktion
Reflexionslichttaster
Zubehörart
Kunststoff-Lichtleiter
Baugröße
Ø 0.0 mm