chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PDI46U-LLD | TURCK – Your Global Automation Partner
Kunststoff-Lichtleiter
PDI46U-LLD
Bestell-ID-Nr. 3061240
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Funktionszubehör für
Optosensoren
Bauform
Quader
Medium
Flüssigkeiten
Erfassungsart
berührungslos
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PE
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Messprinzip
Optisch
Funktion
Reflexionslichttaster
Zubehörart
Kunststoff-Lichtleiter
Baugröße
1828 x 0.0 x 0.0 mm
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
267,90 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Füllstandssensoren
PDI46U-LLD
Artikel gesamt
267,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren