chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
DF-G3IR-PI-Q5
Bestell-ID-Nr. 3087679
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
289,30 €
Artikel gesamt
289,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP50
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/Analogausgang
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Quader
Medium
Flüssigkeiten, Schüttgüter
Erfassungsart
berührungslos, medienberührend
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Messprinzip
Optisch
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Lichtart
IR
Baugröße
79.3 x 10 x 33 mm
Hauptfunktionen
Ausgangsfunktion
PNP/Analogausgang
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Füllstandssensoren
DF-G3IR-PI-Q5