chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
BI8U-EM18MWD-VP6X | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI8U-EM18MWD-VP6X
Bestell-ID-Nr. 100000767
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP68, IP69K
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
100
Bauform
Gewinderohr
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Betriebsspannung
DC
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
PNP
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Leitungslänge (m)
2
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Leitungsfarbe
Grau
Baugröße
M18 x 1
Bemessungsschaltabstand (mm)
8
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
8
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI8U-EM18MWD-VP6X
Auf Lager
Listenpreis
97,20 €
Artikel gesamt
97,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren