chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BI4U-EM12WD-VP6X-H1141 L80 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI4U-EM12WD-VP6X-H1141 L80
Bestell-ID-Nr. 100000768
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP68, IP69K
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
100
Einbaubedingungen
bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
4
Baugröße
M12 x 1
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
4
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
104,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI4U-EM12WD-VP6X-H1141 L80
Artikel gesamt
104,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren