chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BI4U-EM12EWD-VP6X | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI4U-EM12EWD-VP6X
Bestell-ID-Nr. 100000769
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP68, IP69K
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
2
Leitungsfarbe
Grau
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4301 (AISI 304)
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
100
Einbaubedingungen
bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
4
Baugröße
M12 x 1
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
4
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
97,30 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI4U-EM12EWD-VP6X
Artikel gesamt
97,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren