chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor
BI5-M18-IOLU69X2-H1141
Bestell-ID-Nr. 100001077
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
137,40 €
Artikel gesamt
137,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
PNP/NPN, Analogausgang
Bauform
Gewinderohr
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
CuZn
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
bündig
Betriebsspannung
DC
Messbereich (mm)
1
Baugröße
M18 x 1
Messbereich
1…5 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Messbereich
1…5 mm
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
PNP/NPN, Analogausgang
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI5-M18-IOLU69X2-H1141