chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BI11-CK40-IOLU69X2-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor
BI11-CK40-IOLU69X2-H1141
Bestell-ID-Nr. 100001081
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
PNP/NPN, Analogausgang
Bauform
Quader
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT-GF20-V0
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
bündig
Betriebsspannung
DC
Messbereich (mm)
3
Baugröße
65 x 40 x 40 mm
Messbereich
3…11 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Messbereich
3…11 mm
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
PNP/NPN, Analogausgang
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
201,80 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI11-CK40-IOLU69X2-H1141
Artikel gesamt
201,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren