chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BI15U-M30-VN6X-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor
BI15U-M30-VN6X-H1141
Bestell-ID-Nr. 100003678
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP68
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
CuZn
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Einbaubedingungen
bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
15
Baugröße
M30 x 1.5
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
15
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
101,10 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI15U-M30-VN6X-H1141
Artikel gesamt
101,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren