chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
NI40U-CP40-VP6X2/S1384 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI40U-CP40-VP6X2/S1384
Bestell-ID-Nr. 100031444
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP68
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Einbaubedingungen
nicht bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
40
Baugröße
114 x 40 x 40 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Einbaubedingungen
nicht bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
40
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
126,40 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI40U-CP40-VP6X2/S1384
Artikel gesamt
126,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren