chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BI1-EH04-Y1 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI1-EH04-Y1
Bestell-ID-Nr. 1003040
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
NAMUR
Leitungslänge (m)
2
Leitungsfarbe
Blau
Bauform
Glattrohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4427 SO
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
1
Baugröße
Ø 4 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bemessungsschaltabstand (mm)
1
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
48,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI1-EH04-Y1
Artikel gesamt
48,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren