chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
NI20-CP40-Y2X | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI20-CP40-Y2X
Bestell-ID-Nr. 1011122
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
nicht bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
20
Baugröße
114 x 40 x 40 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Einbaubedingungen
nicht bündig
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bemessungsschaltabstand (mm)
20
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
205,30 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI20-CP40-Y2X
Artikel gesamt
205,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren