chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BI2-P12-Y1/S100 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI2-P12-Y1/S100
Bestell-ID-Nr. 10302
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
NAMUR
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PA12-GF30
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
100
Einbaubedingungen
bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Baugröße
M12 x 1
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
54,80 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI2-P12-Y1/S100
Artikel gesamt
54,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren