chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
NI4-DS20-2Y1X2 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI4-DS20-2Y1X2
Bestell-ID-Nr. 1050002
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
NAMUR
Leitungslänge (m)
2
Leitungsfarbe
Blau
Bauform
Doppelsensor für Schwenkantriebe
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
nicht bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
4
Baugröße
42 x 45 x 20 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Einbaubedingungen
nicht bündig
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bemessungsschaltabstand (mm)
4
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
118,20 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI4-DS20-2Y1X2
Artikel gesamt
118,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren