chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
NI4-DSU35TC-2Y1X2/S97 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI4-DSU35TC-2Y1X2/S97
Bestell-ID-Nr. 1051017
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Doppelsensor für Schwenkantriebe
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PP-GF30
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
nicht bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
4
Baugröße
62 x 60 x 35.4 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Einbaubedingungen
nicht bündig
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bemessungsschaltabstand (mm)
4
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
172,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI4-DSU35TC-2Y1X2/S97
Artikel gesamt
172,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren