chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BI15-Q20-Y1X-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI15-Q20-Y1X-H1141
Bestell-ID-Nr. 1080025
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
15
Baugröße
68 x 40 x 20 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bemessungsschaltabstand (mm)
15
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
51,50 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI15-Q20-Y1X-H1141
Artikel gesamt
51,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren