chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BID2-G180-Y0/S212 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BID2-G180-Y0/S212
Bestell-ID-Nr. 1088003
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
NAMUR
Leitungslänge (m)
2
Leitungsfarbe
Blau
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
1.4305 (AISI 303)
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Einbaubedingungen
bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Baugröße
M18 x 1
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
183,30 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BID2-G180-Y0/S212
Artikel gesamt
183,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren