chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SI15-K30-AZ3 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
SI15-K30-AZ3
Bestell-ID-Nr. 13069
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Schlitzsensor
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Betriebsspannung
AC
Schlitzweite (mm)
15
Baugröße
48 x 60 x 30 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
146,10 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
SI15-K30-AZ3
Artikel gesamt
146,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren