chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
NI25-G47-AZ3X | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI25-G47-AZ3X
Bestell-ID-Nr. 13089
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
CuZn
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
nicht bündig
Betriebsspannung
AC
Bemessungsschaltabstand (mm)
25
Baugröße
Pg 36
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Einbaubedingungen
nicht bündig
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
186,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI25-G47-AZ3X
Artikel gesamt
186,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren