chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BI40-CP80-FZ3X2 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI40-CP80-FZ3X2
Bestell-ID-Nr. 13404
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
bündig
Betriebsspannung
AC
Bemessungsschaltabstand (mm)
40
Baugröße
80 x 80 x 41 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
40
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
270,80 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI40-CP80-FZ3X2
Artikel gesamt
270,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren