chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BI5-S18-AZ3X/S97 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI5-S18-AZ3X/S97
Bestell-ID-Nr. 1373410
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Leitungslänge (m)
2
Leitungsfarbe
Rotbraun
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PA12-GF30
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
bündig
Betriebsspannung
AC
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Baugröße
M18 x 1
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
187,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI5-S18-AZ3X/S97
Artikel gesamt
187,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren