chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BI6R-W30-DAN6X-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI6R-W30-DAN6X-H1141
Bestell-ID-Nr. 14037
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Ringsensor
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PA12-GF30
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Ringinnendurchmesser D (mm)
6.1
Betriebsspannung
DC
Baugröße
60 x 35 x 30 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
NPN
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
208,40 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI6R-W30-DAN6X-H1141
Artikel gesamt
208,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren