chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BI10R-Q14-AN6X2 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI10R-Q14-AN6X2
Bestell-ID-Nr. 1406120
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
NPN
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Ringsensor
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Ringinnendurchmesser D (mm)
10.1
Betriebsspannung
DC
Baugröße
52 x 30 x 14 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
NPN
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
135,70 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI10R-Q14-AN6X2
Artikel gesamt
135,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren