chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
NI20R- | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI20R-
Bestell-ID-Nr. 1410001
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Bauform
Ringsonde
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Ringinnendurchmesser D (mm)
20
Baugröße
95 x 100 x 32 mm
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
224,70 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI20R-
Artikel gesamt
224,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren