chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
NI40R- | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI40R-
Bestell-ID-Nr. 1430101
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Ringsonde
Ringinnendurchmesser D (mm)
40
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
ABS
Baugröße
95 x 100 x 32 mm
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI40R-
Auf Lager
Listenpreis
217,10 €
Artikel gesamt
217,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren