chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
S32SR-VP44X | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
S32SR-VP44X
Bestell-ID-Nr. 1440010
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Ringverstärker
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Betriebsspannung
DC
Baugröße
74 x 100 x 32 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Ausgangsfunktion
PNP
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
519,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
S32SR-VP44X
Artikel gesamt
519,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren