chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
NI100R-S32XL-VP44X-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI100R-S32XL-VP44X-H1141
Bestell-ID-Nr. 1510301
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Ringsensor
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
POM
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Ringinnendurchmesser D (mm)
100
Betriebsspannung
DC
Baugröße
180 x 137.5 x 32 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
776,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI100R-S32XL-VP44X-H1141
Artikel gesamt
776,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren