chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
NI15-S30-VP4X/S97 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI15-S30-VP4X/S97
Bestell-ID-Nr. 1514110
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
156,10 €
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PA12-GF30
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
nicht bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
15
Baugröße
M30 x 1.5
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Einbaubedingungen
nicht bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
15
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI15-S30-VP4X/S97
Artikel gesamt
156,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren