chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BI2-M12-LIU | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI2-M12-LIU
Bestell-ID-Nr. 1535534
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Leitungslänge (m)
2
Leitungsfarbe
Grau
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
CuZn
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
bündig
Betriebsspannung
DC
Messbereich (mm)
1
Baugröße
M12 x 1
Messbereich
1…2.5 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Messbereich
1…2.5 mm
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
139,40 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI2-M12-LIU
Artikel gesamt
139,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren