chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
NI25-CP40-LIU | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI25-CP40-LIU
Bestell-ID-Nr. 1535544
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
nicht bündig
Betriebsspannung
DC
Messbereich (mm)
5
Baugröße
114 x 40 x 40 mm
Messbereich
5…25 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Messbereich
5…25 mm
Einbaubedingungen
nicht bündig
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
192,60 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI25-CP40-LIU
Artikel gesamt
192,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren