chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BI5-M18E-LIU-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI5-M18E-LIU-H1141
Bestell-ID-Nr. 1536205
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
CuZn
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
bündig
Betriebsspannung
DC
Messbereich (mm)
2
Baugröße
M18 x 1
Messbereich
2…4 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Messbereich
2…4 mm
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
171,90 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI5-M18E-LIU-H1141
Artikel gesamt
171,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren