chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
NI50U-Q42FWD-VP6X-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI50U-Q42FWD-VP6X-H1141
Bestell-ID-Nr. 1538305
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP68, IP69K
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PA12-GF30
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
100
Einbaubedingungen
nicht bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
50
Baugröße
67.7 x 42.5 x 42.5 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
nicht bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
50
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
122,60 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI50U-Q42FWD-VP6X-H1141
Artikel gesamt
122,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren