chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BI50U-Q80-VP4X2-H1141/3GD | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI50U-Q80-VP4X2-H1141/3GD
Bestell-ID-Nr. 1562004
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP68
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
50
Baugröße
92 x 80 x 40 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
50
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
208,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI50U-Q80-VP4X2-H1141/3GD
Artikel gesamt
208,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren