chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
NI4-DSU35-2AP4X2 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI4-DSU35-2AP4X2
Bestell-ID-Nr. 1569900
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
2
Leitungsfarbe
Grau
Bauform
Doppelsensor für Schwenkantriebe
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PP-GF30
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
nicht bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
4
Baugröße
59 x 60 x 35.4 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Einbaubedingungen
nicht bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
4
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
147,40 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI4-DSU35-2AP4X2
Artikel gesamt
147,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren