chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BI10-P30SR-VN4X2 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI10-P30SR-VN4X2
Bestell-ID-Nr. 15752
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Baugröße
M30 x 1.5
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
127,10 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI10-P30SR-VN4X2
Artikel gesamt
127,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren