chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
NI50-CP80-VN4X2 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI50-CP80-VN4X2
Bestell-ID-Nr. 15796
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
nicht bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
50
Baugröße
80 x 80 x 41 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Einbaubedingungen
nicht bündig
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
50
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
189,70 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI50-CP80-VN4X2
Artikel gesamt
189,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren