chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
NI20U-M30-VP4X | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor
NI20U-M30-VP4X
Bestell-ID-Nr. 1582401
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP68
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
2
Leitungsfarbe
Grau
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
CuZn
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Einbaubedingungen
nicht bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
20
Baugröße
M30 x 1.5
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Einbaubedingungen
nicht bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
20
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
103,90 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI20U-M30-VP4X
Artikel gesamt
103,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren