chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BI15-EM30-AP45XLD | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI15-EM30-AP45XLD
Bestell-ID-Nr. 1584021
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP68, IP69K
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4301 (AISI 304)
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Einbaubedingungen
bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
15
Baugröße
M30 x 1.5
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
15
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
103,50 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI15-EM30-AP45XLD
Artikel gesamt
103,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren