chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BI10-Q14-AP45X2LD | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI10-Q14-AP45X2LD
Bestell-ID-Nr. 1584031
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP68, IP69K
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Einbaubedingungen
bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Baugröße
52 x 30 x 14 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
66,40 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI10-Q14-AP45X2LD
Artikel gesamt
66,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren