chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
NI25-CQ40/S1102 10M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI25-CQ40/S1102 10M
Bestell-ID-Nr. 1602403
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP60
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
10
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
250
Einbaubedingungen
nicht bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
25
Baugröße
52 x 40 x 40 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
nicht bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
25
Auf Lager
Preisgruppe
C1
Listenpreis
567,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI25-CQ40/S1102 10M
Artikel gesamt
567,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren