chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
EM30-AP6X2-H1141/S1102 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Auswertegerät
EM30-AP6X2-H1141/S1102
Bestell-ID-Nr. 1602411
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4571 (AISI 316Ti)
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Betriebsspannung
DC
Baugröße
M30 x 1.5
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
EM30-AP6X2-H1141/S1102
Auf Lager
Preisgruppe
C1
Listenpreis
222,60 €
Artikel gesamt
222,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren