chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SI2-K08-AP6 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
SI2-K08-AP6
Bestell-ID-Nr. 1605500
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
0.32
Bauform
Schlitzsensor
Elektrischer Anschluss
Litzen
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PP
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Betriebsspannung
DC
Schlitzweite (mm)
2
Baugröße
11 x 15 x 8 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Litzen
Ausgangsfunktion
PNP
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
61,50 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
SI2-K08-AP6
Artikel gesamt
61,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren