chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BI10U-Q14-AN6X2 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI10U-Q14-AN6X2
Bestell-ID-Nr. 1608710
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
NPN
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Einbaubedingungen
bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Baugröße
52 x 30 x 14 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
52,20 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI10U-Q14-AN6X2
Artikel gesamt
52,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren