chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BI5U-Q08-AP6X2-0.5XOR-RS4 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor
BI5U-Q08-AP6X2-0.5XOR-RS4
Bestell-ID-Nr. 1608925
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP68
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
0.5
Leitungsfarbe
Orange
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Zamak
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Einbaubedingungen
bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Baugröße
32 x 20 x 8 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
87,80 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI5U-Q08-AP6X2-0.5XOR-RS4
Artikel gesamt
87,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren