chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI2-Q4.7-AP6X-0.3-PSG3M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor
BI2-Q4.7-AP6X-0.3-PSG3M
Bestell-ID-Nr. 1614005
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
0.3
Leitungsfarbe
Grau
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
GD-ZnAl
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Einbaubedingungen
bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Baugröße
16 x 8 x 4.7 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
66,30 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI2-Q4.7-AP6X-0.3-PSG3M
Artikel gesamt
66,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren