chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI3NF-EM12HE-AP6X2-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI3NF-EM12HE-AP6X2-H1141
Bestell-ID-Nr. 1615001
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4301 (AISI 304)
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Einbaubedingungen
bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
3
Baugröße
M12 x 1
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
3
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
116,70 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI3NF-EM12HE-AP6X2-H1141
Artikel gesamt
116,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren