chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BI10NF-EM30HE-AN6X2-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI10NF-EM30HE-AN6X2-H1141
Bestell-ID-Nr. 1615005
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4301 (AISI 304)
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Einbaubedingungen
bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Baugröße
M30 x 1.5
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
145,30 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI10NF-EM30HE-AN6X2-H1141
Artikel gesamt
145,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren