chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BI2-Q10S-AN6X | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI2-Q10S-AN6X
Bestell-ID-Nr. 1619310
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
NPN
Leitungslänge (m)
2
Leitungsfarbe
Grau
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PP-GF20
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Baugröße
27.8 x 16 x 10.2 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
50,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI2-Q10S-AN6X
Artikel gesamt
50,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren